Pubblica i tuoi prodotti
Separatore di liquidi leggeri oneSepa Saphir

Separatore di liquidi leggeri oneSepa Saphir

Sistemi di separazione di liquidi leggeri di classe I e II

I separatori sono necessari ovunque l'acqua sia contaminata da oli e altri liquidi leggeri. I sistemi di separazione sono classificati in base alla dimensione nominale (NS). Quando si invia una richiesta per un sistema di separazione, calcoliamo la dimensione nominale (NS) necessaria in base alla norma EN 858 parte 2. I gestori delle seguenti strutture devono garantire l'installazione di un separatore idoneo e funzionante: autolavaggi, officine, stazioni di servizio, flotte aziendali, depositi di merci pericolose

Separatori a coalescenza e separatori di carburante

I sistemi di separazione KLsepa.compact+ sono separatori a coalescenza di classe I. Sono dotati di un'unità di coalescenza aggiuntiva che consente un grado di separazione molto più elevato. I sistemi di separazione KLsepa. compact sono separatori di carburante di classe II. Un separatore di carburante raggiunge un grado di separazione inferiore a 100 mg di olio residuo per litro d'acqua. Con un'unità di coalescenza, questo valore può essere ridotto a meno di 5 mg/l.

Voce di capitolato
  • Fluido di bassa densità [l]Fanghi [l]Volume [l]Ø max. [mm]Altezza [mm]Peso [kg]
    3003007701155164580
    50040011001155197090
    30060010801155197090
    30060010801155197090
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoSaphir-Light-Fluid-Separators
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-03-19
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectLavori pubblici e infrastrutture - Acqua