Pubblica i tuoi prodotti
Serbatoio Carat S
Serbatoio Carat S
Serbatoio Carat S
Serbatoio Carat S
Serbatoio Carat S

    Serbatoio Carat S

    La nuova generazione di serbatoi interrati per la raccolta dell'acqua piovana Carat è stata sviluppata appositamente per questo scopo. Facili da trasportare grazie al peso ridotto e al profilo a H avvolgente.

    Vantaggi logistici del serbatoio Carat S

    Il serbatoio Carat S è composto da due semigusci impilabili, che consentono di impilare più serbatoi su un singolo pallet per la spedizione. Ad esempio, è possibile impilare cinque serbatoi Carat S da 6.500 litri o nove serbatoi Carat S da 2.700 litri su un singolo pallet. Ciò permette di trasportare in un container standard da 40 piedi un volume totale di serbatoi fino a 130.000 litri! L'esclusiva caratteristica di impilamento dei serbatoi riduce i costi di trasporto e l'impatto ambientale derivante dalle emissioni dei veicoli, consentendo al contempo spedizioni verso qualsiasi destinazione nel mondo.

    Montaggio facile e sicuro

    • Il sistema di aggancio rapido brevettato (illustrato in verde) permette di assemblare il serbatoio Carat S senza viti in pochi minuti. Lo smontaggio è possibile in qualsiasi momento.
    • Il materiale EPDM di prima qualità utilizzato per le guarnizioni del profilo (illustrato in giallo) è stato testato in laboratorio. Dura più di 25 anni.
    • Il bullone di centraggio (illustrato in arancione) assicura un montaggio preciso e semplice delle due metà del serbatoio, prevenendo qualsiasi perdita.

    Ulteriori vantaggi

    • Massima stabilità e precisione di montaggio unica grazie ai nuovi processi produttivi.
    • Qualità costante grazie al monitoraggio continuo della produzione.
    • Adatto al carico di veicoli (se abbinato al coperchio telescopico in ghisa).
    • Stabile in presenza di acqua di falda fino a metà serbatoio grazie alla struttura estremamente stabile.
    • Sicurezza dell'investimento grazie alla garanzia di 10 anni: confrontatela!
    • Espandibile tutte le volte che è necessario.
    • "Brevetto USA 7854338"

    Applicazione:

    • Innovazione globale: la nuova generazione di serbatoi interrati per l'acqua piovana Carat è stata sviluppata appositamente per l'acqua piovana. raccolta
    • Il serbatoio Carat può essere personalizzato in base alle vostre esigenze come serbatoio da giardino o da casa grazie al sistema modulare
    • Per installazione a prova di gelo nel terreno
    Voce di capitolato
    • Serbatoio interrato Carat S

      Serbatoio interrato Carat S, carrabile fino a LKW12, realizzato in Duralen®, materiale di alta qualità riciclabile al 100%. 8 possibilità di connessione DN 100/150 – 5 predisposte con guarnizioni a labbro DN 100. Ampia torretta (girevole a 360°) conforme alla norma DIN 1989. Accesso Ø 800/650 mm, altezza = 610 mm. Sigillato fino al bordo superiore del terreno tramite coperchio telescopico e guarnizione a profilo. 15 anni di garanzia. Certificato di stabilità e tenuta stagna secondo la norma DIN EN 12566-3.

      Volume del serbatoio: 2700 - 6500 litri 

      Prodotto: Serbatoio interrato GRAF Carat S

      Volume [l]Lunghezza [mm]Larghezza [mm]Altezza [mm]Peso [kg]
      2700208015652010120
      3750228017552200150
      4800228019852430185
      6500239021902710220
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoUnderground-Tank-Carat-S
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-03-19
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectLavori pubblici e infrastrutture - Acqua