Pubblica i tuoi prodotti
Sistema pozzetto Vario 800 Flex
Sistema pozzetto Vario 800 Flex
Sistema pozzetto Vario 800 Flex
Sistema pozzetto Vario 800 Flex
Sistema pozzetto Vario 800 Flex
Sistema pozzetto Vario 800 Flex

    Sistema pozzetto Vario 800 Flex

    Il sistema di pozzetti Vario 800 flex può essere installato direttamente in un sistema di infiltrazione o laminazione con EcoBloc Inspect flex. Le superfici di collegamento dei canali di ispezione nel sistema di pozzetti Vario 800 flex sono perfettamente compatibili con il sistema EcoBloc Inspect.flex

    • Il pozzetto può essere completamente integrato, quindi non è necessario alcuno scavo aggiuntivo
    • Diverse applicazioni (ad esempio come pozzo di ingresso, pozzo di laminazione o pozzo di ispezione)
    • Può essere posizionato in qualsiasi punto della griglia di scavo
    • Può essere combinato con i collaudati coperchi e componenti per pozzi GRAF
    • I collegamenti tramite il modulo di ingresso possono essere ruotati di 360°
    • Ottima accessibilità con un'altezza libera di 600 mm
    • Superfici di collegamento DN 200 / 300 / 400
    • Il volume del pozzo può essere calcolato nella valutazione del volume dello scavo
    Voce di capitolato
    • TipoVolume [l]Lunghezza [mm]Larghezza [mm]Altezza [mm]Peso [kg]
      Tipo 123080080045525
      Tipo 2420800800

      760

      35

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoVario-800-flex-shaft-system
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-03-19
    • Numero di versione1
    • Larghezza (mm)800
    • Profondità (mm)800
    Relativo a
    • Materiale principalePolipropilene
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectLavori pubblici e infrastrutture - Acqua