Pubblica i tuoi prodotti
FiberRunner® Four Way Cross Cover - FRFWCCV24W12YL
Panduit

FiberRunner® Four Way Cross Cover - FRFWCCV24W12YL

Optional cover for the four way cross fitting FRFWC24X4W12YL. Cover can be installed and removed with no tools required.

    Voce di capitolato
    • Specifications
      Color - Yellow
      Overall Width (In.) - 24.49
      Overall Height (In.) - 1.69
      Material - ABS
      Fitting Type - Four Way Cross Cover
      Series Type - 24 x 4 FiberRunner Fitting
      UL Listed - Yes
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicofiberrunner-four-way-cross-cover-FRFWCCV24W12YL
    • Famiglia di prodottoElectrical
    • Gruppo di famigliaCable Trays and Horizontal Racks
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2011-02-07
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleABS
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Distribuzione
    • Codice Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
    • Descrizione Uniclass 2015Cable trays
    • Codice CSI MasterFormat 201427 05 36
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Communications Systems
    • Numero OmniClass23-37 11 13
    • Titolo OmniClassCommunication Cable Trays
    • Codice CSI UniFormat IID50
    • Titolo CSI UniFormat IIELECTRICAL