Pubblica i tuoi prodotti
Saint Florent
Saint Florent
Saint Florent
Saint Florent
Saint Florent
Saint Florent
Saint Florent
Saint Florent
Saint Florent
    Paver

    Saint Florent

    Come la pietra scolpita dal tempo e dalle stratificazioni, Saint Florent è una pavimentazione in masselli autobloccanti in cls caratterizzata da una finitura “impression”, che ne rende la superficie variegata e irregolare nell’aspetto materico così come nei colori che sfumano dal verde naturale al grigio fiammato. Infatti la finitura di Saint Florent è ottenuta con tecnologia di pressovibrazione con pettina a caldo, al fine di riprodurre fedelmente la tramatura del lastrame in pietra naturale. È pertanto indicato per un traffico veicolare medio e in particolare è stato progettato per trovare impiego nelle aree cittadine del centro storico, nelle piazze e nei viali pedonali delle Zone 30.
    Voce di capitolato
    • Dimensioni:
      16 x 16 cm 

      Spessore: 6 cm

      Peso:
      136 kg/mq
      178 Kg/mq

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSaint-Florent
    • Famiglia di prodottoSelf-locking flooring
    • Gruppo di famigliaAntique series
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-05-31
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleCalcestruzzo
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Autobloccanti e drenanti
    • Clasificazione IFCFloor
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Codice UNSPSC301617
    • Codice Uniclass 2015EF_30_20
    • Descrizione Uniclass 2015Floors
    • Codice CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Numero OmniClass23-15 17 13 17
    • Titolo OmniClassMasonry Flooring
    • Codice CSI UniFormat IIB1010
    • Titolo CSI UniFormat IIFloor Construction

    Disponibilità Regionale

    Europa