Inserisci la tua posizione e lingua priorizzare le informazioni locali. Continua
AMON WALL B A/M

AMON WALL B A/M

Apparecchio da parete per interni ed esterni.
Voce di capitolato
  • - Corpo in alluminio estruso verniciato - Diffusore in vetro piano extrachiaro temperato e satinato internamente - Gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza della luce - Guarnizione in silicone antinvecchiamento - Anelli di chiusura in alluminio pressofuso verniciato - Driver dimmerabile 1-10 V - Dissipatore termico in alluminio - Viteria esterna in acciaio inox - Mensola per attacco a muro con sistema di installazione semplificato, in alluminio pressofuso verniciato - Le versioni B, biemissione, utilizzano due sorgenti luminose per emissione verso l’alto e verso il basso - Disponibili a richiesta versioni dimmerabili DALI
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoamon-wall-b-am
  • Famiglia di prodottoOutdoor | Architectural
  • Gruppo di famigliaWall surface
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-07-31
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)270
  • Larghezza (mm)238
  • Profondità (mm)177
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioVetro
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da parete
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • ETIM CodeEC002892
  • ETIM NameCeiling-/wall luminaire
  • Nome UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
  • Codice UNSPSC391116
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11 15 19
  • Titolo OmniClassWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID5020
  • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa Oceania