Pubblica i tuoi prodotti
MASK+ B

MASK+ B

Apparecchio da parete per interni ed esterni.
Voce di capitolato
  • - Corpo in alluminio pressofuso, verniciato ISO 9227 - Diffusore in vetro verniciato internamente per creare una luce omogenea e diffusa - Guarnizione in silicone - Le versioni M, monoemissione, utilizzano una sola sorgente luminosa per emissione verso l’alto o verso il basso - Le versioni B, biemissione, utilizzano due accensioni separate per emissione verso l’alto e verso il basso (DA) - Le versioni EM/1P prevedono l’utilizzo come illuminazione generale oltre che di emergenza (MASK+) - Emergenza – autonomia 1 ora - Disponibili versioni con ballast dimmerabile DALI. Contatta l'azienda
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicomask-plus-b
  • Famiglia di prodottoResidential
  • Gruppo di famigliaExterior wall
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-09-08
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)62
  • Larghezza (mm)326
  • Profondità (mm)168
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioVetro
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da parete
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice ETIMEC002892
  • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Nome UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
  • Codice UNSPSC391116
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11 15 19
  • Titolo OmniClassWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID5020
  • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa Oceania