Pubblica i tuoi prodotti
MIMIK 10 B C/I

MIMIK 10 B C/I

Serie di apparecchi LED da parete e soffitto, per interni ed esterni.
Voce di capitolato
  • - Corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere - Processo di verniciatura in 13 differenti passaggi in polveri di poliestere ad alta resistenza contro raggi UV ed agenti atmosferici - Guarnizione in silicone - Le versioni LED sono fornite complete di alimentatore 220-240 V 50/60 Hz - Disponibili versioni in monoemissione, M, e versioni in biemissione, B - Le versioni MIMIK sono disponibili con lenti a fascio asimmetrico (CP) o con ottiche circolari a fascio stretto (C/I). Nelle versioni biemissione (B) possono essere combinati i due diversi fasci (CP+C/I, C/I+C/I) - Le versioni con ottica "CP" sono caratterizzate da distribuzione luminosa asimmetrica idonea per illuminare percorsi ciclopedonali
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicomimik-10-b-ci
  • Famiglia di prodottoResidential
  • Gruppo di famigliaExterior wall
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-06-11
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)127
  • Larghezza (mm)127
  • Profondità (mm)65
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioVetro
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da parete
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice ETIMEC002892
  • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Nome UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
  • Codice UNSPSC391116
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11 15 19
  • Titolo OmniClassWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID5020
  • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa Oceania