Pubblica i tuoi prodotti
ORION V M

ORION V M

Serie di apparecchi LED da parete, per interni ed esterni.
Voce di capitolato
  • - Corpo in alluminio pressofuso, verniciato ISO 9227 - Diffusore in vetro piano extrachiaro temperato, serigrafato internamente - Riflettore alluminio - Guarnizione in silicone - Modulo LED a tensione di rete 220-240V 50/60Hz protetto per sovratensioni fino a 500 V
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoorion-v-m
  • Famiglia di prodottoResidential
  • Gruppo di famigliaExterior wall
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-09-08
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)120
  • Larghezza (mm)50
  • Profondità (mm)90
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioVetro
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da parete
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice ETIMEC002892
  • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Nome UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
  • Codice UNSPSC391116
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11 15 19
  • Titolo OmniClassWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID5020
  • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa Oceania