Pubblica i tuoi prodotti
QUASAR 30 DOUBLE TECH

QUASAR 30 DOUBLE TECH

Serie di apparecchi LED da parete, per interni ed esterni.
Voce di capitolato
  • - Corpo in pressofusione di alluminio verniciato ISO 9227 - Diffusore in vetro verniciato internamente per creare una luce omogenea e diffusa - Diffusore in vetro piano a microprismi serigrafato internamente per le versioni TECH - Riflettore in alluminio purissimo satinato (Al 99.98) - Guarnizione in silicone - Reattore elettronico di serie - La versione EM/3P prevede l’utilizzo come illuminazione generale oltre che di emergenza, autonomia 3 ore - Le versioni LED EM/3P hanno un LED di potenza aggiuntivo utilizzato come luce di emergenza - Le versioni LED EM/3P sono dotate di accumulatori al Ni MH, 3.6V 2Ah - Autonomia di 3 ore - Sono disponibili versioni con driver dimmerabile 1-10 V o DALI
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoquasar-30-double-tech
  • Famiglia di prodottoResidential
  • Gruppo di famigliaExterior wall
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-09-08
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)102
  • Larghezza (mm)300
  • Profondità (mm)100
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioVetro
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da parete
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice ETIMEC002892
  • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Nome UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
  • Codice UNSPSC391116
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11 15 19
  • Titolo OmniClassWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID5020
  • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa Oceania