Pubblica i tuoi prodotti
PERLICAL
Archiviato

PERLICAL

Massetto alleggerito a base cemento, perlite espansa e additivi. 

Il prodotto non può essere utilizzato come sottofondo per la pavimentazione. Per qualsiasi informazione relativamente agli aspetti tecnici e legati alla gestione in cantiere; per preventivi economici, e modalità di fornitura del prodotto, contattare il nostro ufficio tecnico e commerciale all'indirizzo e-mail edilizia@perlite.it.  

Voce di capitolato
  • Prodotto premiscelato in polvere a base di perlite espansa, cemento e speciali additivi. Il prodotto è destinato all'impiego come sottofondo alleggerito termo-acustico per il livellamento di impianti su solette di interpiano e per la formazione di strati di pendenza su coperture piane ed inclinate. Essendo caratterizzato da una bassa densità in opera, consente di realizzare spessori elevati senza sovraccaricare le strutture portanti. Lo spessore minimo consigliato è di 5 cm. L’applicazione di Perlical® può venire effettuata manualmente e mediante l’impiego di normali macchine per intonaci e malte o sottofondi.

    Il prodotto non può essere utilizzato come sottofondo per la pavimentazione. Per qualsiasi informazione relativamente agli aspetti tecnici e legati alla gestione in cantiere; per preventivi economici, e modalità di fornitura del prodotto, contattare il nostro ufficio tecnico e commerciale all'indirizzo e-mail edilizia@perlite.it.  

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoperlical
  • Famiglia di prodottoFloor
  • Gruppo di famigliaPERLICAL
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-10-07
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleCalcestruzzo
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimenti - Sistemi
  • Clasificazione IFCFloor
  • Codice Uniclass 2015EF_30_20
  • Descrizione Uniclass 2015Floors
  • Codice CSI MasterFormat 201403 34 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Low Density Concrete
  • Numero OmniClass23-13 15 11 17
  • Titolo OmniClassLow Density Concretes
  • Codice CSI UniFormat IIB1010
  • Titolo CSI UniFormat IIFloor Construction