Pubblica i tuoi prodotti
CUP armchair
CUP armchair
CUP armchair
CUP armchair
CUP armchair
    PLANK

    CUP armchair

    5.0 su 5 stelle5.0(7 recensioni)

    The CUP Armchair is made of plastic and is available in black or white. The upholstery of the armchair is available in different fabrics and colours and can be perfectly combined with the shell. The metal frame is either chrome-plated or black powder-coated.

    Voce di capitolato
    • ANNO DI PRODUZIONE: 2017
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      NUMERO ARTICOLO: 1212-20

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoCUP-armchair
    • Famiglia di prodottoCUP
    • Gruppo di famigliaArmchair
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-01-07
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)830
    • Larghezza (mm)640
    • Profondità (mm)630
    Relativo a
    • Materiale principalePlastica
    • Materiale secondarioPlastica
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)7.3
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Poltrone
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice ETIMEC012213
    • Nome ETIMOffice chair
    • Codice Uniclass 2015EF_40_30
    • Descrizione Uniclass 2015Furnishings
    • Codice CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numero OmniClass23-21 00 00
    • Titolo OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products