Pubblica i tuoi prodotti
CUP lounge chair
CUP lounge chair
CUP lounge chair
CUP lounge chair
CUP lounge chair
CUP lounge chair
    PLANK

    CUP lounge chair

    4.8 su 5 stelle4.8(23 recensioni)

    La CUP Lounge Chair è una poltrona comoda ed elegante. La scocca della seduta è in plastica ed è disponibile in bianco o nero. Il rivestimento della poltrona può essere scelto tra diversi tessuti e colori che si abbinano perfettamente alla scocca. La struttura in metallo è disponibile sia cromata che verniciata a polvere nera.

    Voce di capitolato
    • ANNO DI PRODUZIONE: 2018
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      NUMERO ARTICOLO: 1960-12

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoCUP-lounge-chair
    • Famiglia di prodottoCUP
    • Gruppo di famigliaChair
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-01-07
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)710
    • Larghezza (mm)640
    • Profondità (mm)680
    Relativo a
    • Materiale principalePlastica
    • Materiale secondarioPlastica
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)7.3
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Codice Uniclass 2015EF_40_30
    • Descrizione Uniclass 2015Furnishings
    • Codice CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numero OmniClass23-21 00 00
    • Titolo OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products