Pubblica i tuoi prodotti
MART table ovale - altezza 73 cm - per interni ed esterni
MART table ovale - altezza 73 cm - per interni ed esterni
    PLANK

    MART table ovale - altezza 73 cm - per interni ed esterni

    4.1 su 5 stelle4.1(9 recensioni)

    Il tavolo MART è costituito da una struttura in metallo verniciato a polvere nei colori nero o bianco. Le gambe sono in alluminio verniciato a polvere nei colori nero, bianco o alluminio con rivestimento in frassino laccato naturale. Il sistema di tavoli è adatto sia per interni che per esterni, ma solo per il tavolo con gambe verniciate a polvere.

    Voce di capitolato
    • ANNO DI PRODUZIONE: 2022
      DESIGNER: Plank Lab.
      NUMERO ARTICOLO: 9825-01

      I piani dei tavoli sono disponibili come:
      - HPL FunderMAX FH (100x220 cm, 12 mm) in bianco e nero
      - HPL FENIX (100x220cm, 12mm solo per interni) in Nero Ingo

      Colori speciali sono disponibili su richiesta.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoMart-Table-oval-h-73
    • Famiglia di prodottoMart
    • Gruppo di famigliaTable
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-07-07
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)730
    • Larghezza (mm)2200
    • Profondità (mm)1000
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioLaminato
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)49
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Tavoli
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Codice Uniclass 2015EF_40_30
    • Descrizione Uniclass 2015Furnishings
    • Codice CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numero OmniClass23-21 00 00
    • Titolo OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products