Pubblica i tuoi prodotti
MISTER X table rotondo - altezza 73 cm - in ghisa con base a 4 razze incrociate
MISTER X table rotondo - altezza 73 cm - in ghisa con base a 4 razze incrociate
MISTER X table rotondo - altezza 73 cm - in ghisa con base a 4 razze incrociate
MISTER X table rotondo - altezza 73 cm - in ghisa con base a 4 razze incrociate
MISTER X table rotondo - altezza 73 cm - in ghisa con base a 4 razze incrociate
    PLANK

    MISTER X table rotondo - altezza 73 cm - in ghisa con base a 4 razze incrociate

    Il tavolo MISTER-X è un tavolo versatile con base a croce in ghisa verniciata a polvere nei colori bianco o nero. Il tavolo è dotato di piedini regolabili ed è adatto sia per l'interno che per l'esterno.

    Voce di capitolato
    • ANNO DI PRODUZIONE: 2012
      DESIGNER: Cisotti + Laube
      NUMERO ARTICOLO: 9505-01

      I piani dei tavoli sono disponibili come:
      - HPL FunderMAX FH (Ø 60 cm / Ø 70 cm / Ø 80 cm, 10 mm) in bianco e nero
      - MDF (Ø 70cm Ø 80cm, 10mm) in bianco e nero
      - HPL FENIX (Ø 60cm / Ø 70cm / Ø 80cm, 10mm, solo per uso interno) in Nero Ingo

      Colori speciali disponibili su richiesta.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoMisterX-table-Round-h-73
    • Famiglia di prodottoMisterX
    • Gruppo di famigliaTable
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-02-20
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)730
    • Larghezza (mm)680
    • Profondità (mm)480
    Relativo a
    • Materiale principaleGhisa
    • Materiale secondarioLaminato
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)14
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Tavoli
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Codice Uniclass 2015EF_40_30
    • Descrizione Uniclass 2015Furnishings
    • Codice CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numero OmniClass23-21 00 00
    • Titolo OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products