Pubblica i tuoi prodotti
Tavolo MIURA rotondo - altezza 50 cm - pieghevole
Tavolo MIURA rotondo - altezza 50 cm - pieghevole
Tavolo MIURA rotondo - altezza 50 cm - pieghevole
Tavolo MIURA rotondo - altezza 50 cm - pieghevole
Tavolo MIURA rotondo - altezza 50 cm - pieghevole
Tavolo MIURA rotondo - altezza 50 cm - pieghevole
    PLANK

    Tavolo MIURA rotondo - altezza 50 cm - pieghevole

    5.0 su 5 stelle5.0(5 recensioni)

    Il tavolo MIURA è un tavolo versatile che può essere utilizzato sia all'interno che all'esterno. La struttura è in alluminio verniciato a polvere nei colori nero o bianco, in combinazione con un piano pieghevole.

    Voce di capitolato
    • I piani dei tavoli sono disponibili come:
      - HPL Fundermax FH (Ø 60cm / Ø 70cm, 10mm) in bianco e nero
      - HPL FENIX (Ø 60cm / Ø 70cm, 10mm) in Nero Ingo
      - MDF (Ø 70cm, 25mm) in bianco e nero.

      Colori speciali sono disponibili su richiesta.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoMiura-Table-Round-h-50
    • Famiglia di prodottoMiura
    • Gruppo di famigliaTable
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-02-20
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)500
    • Larghezza (mm)700
    • Profondità (mm)715
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioLaminato
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Tavoli
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Codice Uniclass 2015EF_40_30
    • Descrizione Uniclass 2015Furnishings
    • Codice CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numero OmniClass23-21 00 00
    • Titolo OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products