Pubblica i tuoi prodotti
MIURA table rotondo in metallo - altezza 108cm - pieghevole
MIURA table rotondo in metallo - altezza 108cm - pieghevole
MIURA table rotondo in metallo - altezza 108cm - pieghevole
MIURA table rotondo in metallo - altezza 108cm - pieghevole
MIURA table rotondo in metallo - altezza 108cm - pieghevole
MIURA table rotondo in metallo - altezza 108cm - pieghevole
MIURA table rotondo in metallo - altezza 108cm - pieghevole
    PLANK

    MIURA table rotondo in metallo - altezza 108cm - pieghevole

    Il tavolo MIURA è un tavolo versatile che può essere utilizzato sia all'interno che all'esterno. La struttura è in alluminio verniciato a polvere nei colori nero, bianco o rosso traffico, in combinazione con un piano pieghevole.

    Voce di capitolato
    • Il piano del tavolo è disponibile come piastra metallica (Ø 60 cm) nei colori nero, bianco e rosso traffico. Colori speciali sono disponibili su richiesta.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoMiura-Table-Round-metal-h108
    • Famiglia di prodottoMiura
    • Gruppo di famigliaTable
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-07-06
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1080
    • Larghezza (mm)630
    • Profondità (mm)665
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioMetallo
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)12.3
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Tavoli
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Codice Uniclass 2015EF_40_30
    • Descrizione Uniclass 2015Furnishings
    • Codice CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numero OmniClass23-21 00 00
    • Titolo OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products