Pubblica i tuoi prodotti
MIURA table rotondo in metallo - altezza 50cm - pieghevole
MIURA table rotondo in metallo - altezza 50cm - pieghevole
MIURA table rotondo in metallo - altezza 50cm - pieghevole
MIURA table rotondo in metallo - altezza 50cm - pieghevole
MIURA table rotondo in metallo - altezza 50cm - pieghevole
MIURA table rotondo in metallo - altezza 50cm - pieghevole
MIURA table rotondo in metallo - altezza 50cm - pieghevole
    PLANK

    MIURA table rotondo in metallo - altezza 50cm - pieghevole

    Sistema di tavolo pieghevole, struttura in alluminio verniciato a polvere o alluminio lucido, piani in acciaio, MDF o HPL Full color nei colori nero o bianco. Piano tavolo ribaltabile. Uso interno ed esterno.
    Voce di capitolato
    • Altezza: 50 cm Mod. 9553-51 (Ø 60cm) Mod. 9590-51 (Ø 70cm)
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoMiura-Table-Round-metal-h50
    • Famiglia di prodottoMiura
    • Gruppo di famigliaTable
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-07-06
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)500
    • Larghezza (mm)630
    • Profondità (mm)665
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioMetallo
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)11
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Tavoli
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Codice Uniclass 2015EF_40_30
    • Descrizione Uniclass 2015Furnishings
    • Codice CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numero OmniClass23-21 00 00
    • Titolo OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products