Pubblica i tuoi prodotti
MONZA table rotondo - altezza 73cm
MONZA table rotondo - altezza 73cm
MONZA table rotondo - altezza 73cm
MONZA table rotondo - altezza 73cm
MONZA table rotondo - altezza 73cm
MONZA table rotondo - altezza 73cm
    PLANK

    MONZA table rotondo - altezza 73cm

    4.8 su 5 stelle4.8(6 recensioni)

    Il tavolo MONZA è un sistema di tavoli versatile che può essere utilizzato sia all'interno che all'esterno. La struttura è in alluminio verniciato a polvere bianco o nero, mentre le gambe sono in alluminio verniciato a polvere bianco, nero o frassino laccato naturale.

    Il tavolo è dotato di piedini regolabili per consentire un posizionamento stabile su diverse superfici. Si prega di notare che l'uso all'aperto è consigliato solo per il tavolo con gambe verniciate a polvere.

    Voce di capitolato
    • ANNO DI COSTRUZIONE: 2009
      PROGETTISTA: Konstantin Grcic
      NUMERO ARTICOLO: 9224-01

      I piani dei tavoli sono disponibili come:
      - HPL FunderMAX FH (Ø 140 cm, 10 mm) in bianco e nero
      - HPL FENIX (Ø 140 cm, 10 mm, solo per uso interno) in Nero Ingo.

      Colori speciali sono disponibili su richiesta.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoMonza-Table-Round-h-73
    • Famiglia di prodottoMonza
    • Gruppo di famigliaTable
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-02-20
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)730
    • Larghezza (mm)1390
    • Profondità (mm)1390
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioLaminato
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)32.9
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Tavoli
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Codice Uniclass 2015EF_40_30
    • Descrizione Uniclass 2015Furnishings
    • Codice CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numero OmniClass23-21 00 00
    • Titolo OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products