Pubblica i tuoi prodotti
Monza Table Square h73
Monza Table Square h73
Monza Table Square h73
Monza Table Square h73
Monza Table Square h73
Monza Table Square h73
    PLANK

    Monza Table Square h73

    3.7 su 5 stelle3.7(10 recensioni)

    Il tavolo MONZA è un sistema di tavoli versatile che può essere utilizzato sia all'interno che all'esterno. La struttura è in alluminio verniciato a polvere bianco o nero, mentre le gambe sono in alluminio verniciato a polvere bianco, nero o frassino laccato naturale.

    Il tavolo è dotato di piedini regolabili per consentire un posizionamento stabile su diverse superfici. L'uso all'aperto è consigliato solo per il tavolo con gambe verniciate a polvere.

    Voce di capitolato
    • ANNO DI COSTRUZIONE: 2009
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      NUMERO ARTICOLO: 9203-01

      I piani dei tavoli sono disponibili come:
      - HPL FunderMAX FH (80x80cm, 10mm) in nero e bianco
      - HPL FENIX (80x80cm, 10mm, solo per interni) in Nero Ingo

      Colori speciali sono disponibili su richiesta.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicomonza-table-square
    • Famiglia di prodottoMonza
    • Gruppo di famigliaTable
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-02-20
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)730
    • Larghezza (mm)800
    • Profondità (mm)800
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioLaminato
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)20
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Tavoli
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Codice Uniclass 2015EF_40_30
    • Descrizione Uniclass 2015Furnishings
    • Codice CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numero OmniClass23-21 00 00
    • Titolo OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products