Pubblica i tuoi prodotti
RANDEVU table rotondo - altezza 73 cm
RANDEVU table rotondo - altezza 73 cm
RANDEVU table rotondo - altezza 73 cm
RANDEVU table rotondo - altezza 73 cm
RANDEVU table rotondo - altezza 73 cm
RANDEVU table rotondo - altezza 73 cm
RANDEVU table rotondo - altezza 73 cm
    PLANK

    RANDEVU table rotondo - altezza 73 cm

    Il tavolo RANDEVU, progettato da Cisotti+Laube per Plank, è un pratico tavolo pieghevole. La struttura e il piano del tavolo sono in metallo stagnato e verniciato a polvere (Ø 60 cm), disponibile nei colori nero, bianco, rosso ossido, verde oliva e grigio cemento. Sia la struttura che il piano del tavolo sono pieghevoli, il che consente di riporli facilmente e di risparmiare spazio.

    Il tavolo può essere utilizzato sia all'interno che all'esterno. Inoltre, è disponibile anche nella versione non pieghevole.

    Voce di capitolato
    • ANNO DI PRODUZIONE: 2023
      DESIGNER: Cisotti+Laube
      NUMERO ARTICOLO: 9470-01

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicorandevu-table
    • Famiglia di prodottoRandevu table
    • Gruppo di famigliaTable
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-07-07
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)500
    • Larghezza (mm)700
    • Profondità (mm)715
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioMetallo
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Tavoli
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Codice Uniclass 2015EF_40_30
    • Descrizione Uniclass 2015Furnishings
    • Codice CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numero OmniClass23-21 00 00
    • Titolo OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products