Pubblica i tuoi prodotti
REMO upholstered - impilabile
REMO upholstered - impilabile
REMO upholstered - impilabile
REMO upholstered - impilabile
    PLANK

    REMO upholstered - impilabile

    Il REMO upholstered unisce funzionalità e comfort. La scocca della seduta è costituita da un'anima in polipropilene riciclato, completamente rivestita con vari tessuti. Questo garantisce una seduta piacevole e un aspetto accattivante.

    La struttura metallica della sedia è verniciata a polvere in nero, il che le conferisce stabilità e durata.

    Voce di capitolato
    • ANNO DI COSTRUZIONE: 2022
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      NUMERO ARTICOLO: 1418-20

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoREMO-upholstered
    • Famiglia di prodottoRemo
    • Gruppo di famigliaChair
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-07-07
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)780
    • Larghezza (mm)550
    • Profondità (mm)480
    Relativo a
    • Materiale principaleTessuto
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)4.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Codice Uniclass 2015EF_40_30
    • Descrizione Uniclass 2015Furnishings
    • Codice CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numero OmniClass23-21 00 00
    • Titolo OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products