Pubblica i tuoi prodotti
REMO wood chair metal structure
REMO wood chair metal structure
REMO wood chair metal structure
REMO wood chair metal structure
REMO wood chair metal structure
    PLANK

    REMO wood chair metal structure

    REMO wood con struttura in metallo presenta una scocca in legno sagomato di frassino naturale, che può essere laccata o laccata a poro aperto ed è disponibile nei colori bianco, grigio, nero e giallo. La struttura in metallo è verniciata a polvere e si abbina al colore della scocca in legno sagomato. È possibile aggiungere un cuscino imbottito opzionale in tessuto o pelle. La sedia è impilabile.

    Voce di capitolato
    • ANNO DI COSTRUZIONE: 2016
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      NUMERO ARTICOLO: 1416-20

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoREMO-wood-chair-metal-structure
    • Famiglia di prodottoRemo
    • Gruppo di famigliaChair
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-03-11
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)780
    • Larghezza (mm)550
    • Profondità (mm)480
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)4.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Codice Uniclass 2015EF_40_30
    • Descrizione Uniclass 2015Furnishings
    • Codice CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numero OmniClass23-21 00 00
    • Titolo OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products