Pubblica i tuoi prodotti
VELIT chair - impilabile
VELIT chair - impilabile
VELIT chair - impilabile
VELIT chair - impilabile
VELIT chair - impilabile
VELIT chair - impilabile
VELIT chair - impilabile
VELIT chair - impilabile
VELIT chair - impilabile
VELIT chair - impilabile
    PLANK

    VELIT chair - impilabile

    4.0 su 5 stelle4.0(5 recensioni)

    La poltrona VELIT, disegnata da Björn Dahlström, è un'elegante sedia con struttura in tubolare d'acciaio e seduta e schienale in filo d'acciaio verniciato a polvere. È disponibile in diversi colori come blu oceano, verde muschio, verde oliva, rosso ossido, grigio cemento, bianco e nero.

    La poltrona è dotata di un cuscino di seduta rimovibile in poliuretano espanso, disponibile nei colori della struttura (tranne il bianco). è adatta sia per uso interno che esterno.

    La poltrona VELIT unisce funzionalità ed estetica e offre una seduta confortevole per un'ampia gamma di ambienti.

    Voce di capitolato
    • ANNO DI PRODUZIONE: 2022
      DESIGNER: Björn Dahlström
      NUMERO DI ARTICOLO: 1800-40

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicovelit-chair
    • Famiglia di prodottoVELIT
    • Gruppo di famigliaVELIT
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-07-07
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)760
    • Larghezza (mm)580
    • Profondità (mm)560
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)6.6
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50
    • Descrizione Uniclass 2015Furnishings
    • Codice CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numero OmniClass23-21 00 00
    • Titolo OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products