Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
porcher/products/2525d636-c8b4-4218-b5b2-c696719fa688
Home
Categorie
Articoli sanitari
Vasche & Spa
Ulysse Bain 160X70 Blanc
Non disponibile in Stati Uniti
Porcher
Follow
Ulysse Bain 160X70 Blanc
Ulysse Bain 160X70 Blanc
Download
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
P1042
Famiglia di prodotto
ULYSSE
Gruppo di famiglia
Bath Tub
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2017-04-03
Numero di versione
1
Altezza (mm)
590
Larghezza (mm)
700
Profondità (mm)
1600
Links
Links
Link al Prodotto
http://www.idealspec.fr
Istruzioni di installazione
http://www.idealspec.fr
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Acrilico
Peso Netto (Kg)
19.8
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Vasche & Spa
Clasificazione IFC
Terminale sanitario
Codice Uniclass 2015
Pr_40_20_06_08
Descrizione Uniclass 2015
Baths
Disponibilità Regionale
Europa
Francia
Prodotti simili
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
30
)
Download
PRO-WELLNESS
Grandee
3.3
(
92
)
Download
Ideagroup
Vasca freestanding Seven in M-Solid e M-Lux
4.5
(
17
)
Download
EverFab
Tub - 60" x 32" Exterior Dimensions
Download
Ideagroup
Vasca Ellisse in Aquatek light
4.4
(
19
)
Download
FontanaShowers
FontanaShowers Rio Contemporary Freestanding Indoor Bathtub
4.8
(
15
)
Download