Pubblica i tuoi prodotti
DIVA L CLEAN 1-anta G25 singola
DIVA L CLEAN 1-anta G25 singola
DIVA L CLEAN 1-anta G25 singola
DIVA L CLEAN 1-anta G25 singola
DIVA L CLEAN 1-anta G25 singola
    Portalp

    DIVA L CLEAN 1-anta G25 singola

    DIVA L CLEAN RS è progettata per rispondere alle esigenze del settore sanitario e delle industrie in cui igiene, pulizia e sicurezza sono priorità fondamentali. È particolarmente indicata per aree sensibili come sale risveglio, laboratori di analisi e zone di trasferimento con sorveglianza sanitaria rafforzata. Questo modello di porta scorrevole è disponibile in diverse finiture: vetrata, semi-vetrata o piena, con rivestimento in laminato HPL o lamiera laccata. Un telaio in alluminio laccato dalle forme morbide integra guarnizioni specifiche che permettono di controllare il tasso di dispersione. I battenti scorrevoli si muovono in modo fluido e silenzioso, grazie al design accurato del meccanismo e delle guide di scorrimento. La porta è dotata di un operatore ad alte prestazioni che gestisce tutti i parametri della porta, le sicurezze e i sistemi di comando periferici. Garantisce un movimento fluido dei battenti fino a 1 x 120 kg o 2 x 120 kg. Le prestazioni delle porte DIVA L CLEAN sono state testate da laboratori certificati e dispongono di rapporti di tenuta all’aria conformi alla norma NF EN 1026.
    Voce di capitolato
    • Fornitura e installazione di una porta automatica vetrata DIVA L CLEAN RS 1-anta Il cassonetto che ospita il meccanismo è in alluminio estruso. Il cassonetto, dalle forme lisce e arrotondate, previene l’accumulo di polvere e facilita la pulizia e la decontaminazione. Un coperchio superiore, dotato di una guarnizione inferiore e di un profilo di finitura superiore, garantisce una perfetta tenuta contro gli spruzzi. - Dimensioni del meccanismo: 110 x 280 mm - Cassonettoincernierato con apertura verso l’alto per un facile accesso al meccanismo - 2 carrelli di scorrimento per anta, dotati di rulli anti-deragliamento e sospensioni regolabili L’operatore è dotato di: - Un’alimentazione switching universale da 110V–230V, funzionante a 50–60 Hz, a basso consumo e compatibile con tutte le reti - Un motore brushless da 90W per un controllo preciso, che garantisce il movimento fluido dei battenti, funzionamento silenzioso, consumo ridotto e lunga durata - Un’unità logica che gestisce il funzionamento della porta, comunica con tutti i dispositivi periferici ed esegue costantemente la diagnostica - Tecnologia bus CAN che assicura una connessione rapida, affidabile e con interferenze ridotte Ogni anta scorrevole è composta da un telaio in alluminio: - Profilo da 25 mm che accoglie vetri fino a 10 mm di spessore - Vetro stratificato da 10 mm - Ante assemblate con guarnizioni a portafoglio non siliconiche che permettono una rapida sostituzione del vetro in caso di rottura - Tenuta all’aria garantita da guarnizioni in gomma che formano una vera barriera contro l’aria - Montanti verticali del telaio dotati, sul retro, di una guarnizione in gomma staccabile larga per regolare il flusso d’aria - Montanti laterali dotati di guarnizioni che assicurano la tenuta dell’anta in posizione chiusa - Guida a pavimento che accompagna il movimento del telaio e mette l’anta in contatto con la guarnizione del montante per una perfetta tenuta - Spazi laterali anti-schiacciamento di 8 mm tra i due piani di scorrimento conformi alla norma EN16005 - Finitura personalizzata secondo la gamma colori RAL o con finitura anodizzata Passaggio libero: larghezza _ mm x altezza _ mm Peso massimo dell’anta: 1 x 120 kg La porta è dotata di dispositivi di sicurezza per garantire la protezione degli utenti e dell'edificio: - Sicurezza al passaggio tramite sensori interni/esterni che combinano tecnologie a microonde e infrarossi - Sicurezza all’apertura tramite tende a sensori infrarossi - Batteria di emergenza da 12 V in caso di interruzione di corrente Diversi sistemi di comando possono completare l’installazione per facilitare l’utilizzo o controllare gli ingressi/uscite: - Interruttori senza contatto - Pulsante di comando con il gomito - Pulsante di comando a piede - Consolle Naviblu con display digitale, da parete o su copertura - Schede aggiuntive di ingressi/uscite per gestire sistemi di controllo accessi
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoDLCLEAN-RS-CS-G25
    • Famiglia di prodottoHospital automatic doors
    • Gruppo di famigliaControlled leakage flow doors
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-02-20
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte automatiche

    Disponibilità Regionale

    Asia Sud America Europa Africa Nord America