Pubblica i tuoi prodotti
PORTALP RS Telescopica 6-ante G25 doppia
PORTALP RS Telescopica 6-ante G25 doppia
PORTALP RS Telescopica 6-ante G25 doppia
    Portalp

    PORTALP RS Telescopica 6-ante G25 doppia

    PORTALP RS è l’ultima generazione di porte automatiche di Portalp. Offre una combinazione senza precedenti di tecnologie e una gestione quotidiana degli accessi semplice ed efficace. Compatta e altamente efficiente, questa gamma è connessa e controllabile in modo intuitivo tramite smartphone (Android, iOS) con un’app dedicata che offre funzioni innovative. Questa porta telescopica a 3 ante è disponibile in diverse versioni: apertura telescopica singola a 3 ante verso destra o sinistra , apertura telescopica doppia a 6 ante con apertura centrale, con o senza pannello/i fisso/i. È la soluzione ideale per aperture ampie installate in spazi stretti. Le ante telescopiche sono più strette e si aprono con un minimo ingombro posteriore. Si muovono in modo fluido e silenzioso grazie alla progettazione del meccanismo di scorrimento. La porta è dotata di un operatore ad alte prestazioni che gestisce i parametri, i dispositivi di sicurezza e i sistemi di controllo periferici. Garantisce un funzionamento affidabile e può movimentare ante telescopiche scorrevoli fino a 3 x 70 kg (porta singola) o 6 x 50 kg (porta doppia). Sono disponibili diversi spessori di telaio: G25 o G38 per vetri semplici da 8 mm fino a vetri isolanti da 26 mm. Anche le soluzioni di installazione variano: su stipite, in superficie o su montanti, a seconda del progetto.
    Voce di capitolato
    • Fornitura e installazione di una porta automatica telescopica a 6 ante tipo PORTALP RS12 TD-3V G25 Cassonetto compatta in alluminio estruso: - Cassonetto rinforzata in alluminio H120 x 357 mm con tappi terminali in alluminio nero opaco - Coperchio incernierato apribile verso l’alto e mantenibile in posizione aperta per operazioni di manutenzione - Il coperchio può anche essere sganciato e mantenuto sotto la testata - Tripla guida con boccole in gomma per ridurre rumori e vibrazioni - 2 carrelli per anta con rulli anti-sganciamento e sospensioni regolabili Operatore dotato di: - Alimentatore switching 110V-230V 50-60 Hz a basso consumo, compatibile con tutte le reti - Motore brushless per un controllo preciso, garantisce uno scorrimento fluido e silenzioso - Batteria di emergenza per garantire la sicurezza in caso di blackout - Modulo logico che gestisce il funzionamento, comunica con i dispositivi periferici e fornisce diagnosi continua - Tecnologia CAN bus per connessione dei dispositivi e riduzione delle interferenzeOgni anta telescopica e realizzata con: - Telaio in alluminio da 25 mm, compatibile con vetri fino a 10,8 mm - Vetri montati con guarnizioni in neoprene per una rimozione rapida in caso di rottura - Guarnizioni a spazzola e gomma in basso e frontalmente per garantire tenuta ermetica - Bordo di protezione delle dita tra superfici scorrevoli conforme alla norma EN 16005 - Finitura personalizzata secondo colori RAL o anodizzata Porta dotata di dispositivi di sicurezza per protezione di utenti ed edificio: - Sicurezza al passaggio con sensori di movimento e presenza a doppia tecnologia (iperfrequenza + tenda a infrarossi monitorata) - Sicurezza in apertura con tende a infrarossi - Modulo di uscita d’emergenza con energia meccanica intrinseca, conforme alle normative EN16005 / CO48 - Batteria di backup in caso di interruzione di corrente - Blocco elettromeccanico Attrezzature e opzioni: - Controllo remoto della porta tramite smartphone in modalità Bluetooth Low Energy - Applicazione Android o iOS dedicata alla gestione: configurazione, diagnosi, consultazione, creazione profili utente - Console digitale, da parete o integrata nella testata - Selettore manuale a chiave - Schede I/O aggiuntive per la gestione di periferiche o sistemi di controllo accessi
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoPORTALP-RS12-TD-3V-G25
    • Famiglia di prodottoEntrance automatic doors
    • Gruppo di famiglia3-leaf telescopic doors
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-11-08
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte automatiche
    • Clasificazione IFCPorta

    Disponibilità Regionale

    Asia Sud America Europa Africa Nord America