Pubblica i tuoi prodotti
PORTALP RS Scorrevole 2-ante G38 doppia
PORTALP RS Scorrevole 2-ante G38 doppia
PORTALP RS Scorrevole 2-ante G38 doppia
    Portalp

    PORTALP RS Scorrevole 2-ante G38 doppia

    4.0 su 5 stelle4.0(6 recensioni)

    PORTALP RS è l’ultima generazione di porte automatiche firmata Portalp. Offre una combinazione senza precedenti di tecnologie e una gestione quotidiana degli ingressi semplice ed efficace. Compatta e altamente performante, questa gamma è connessa e si controlla in modo intuitivo da smartphone (Android, iOS) tramite un’app dedicata che propone funzioni innovative.

    Questo modello di porta scorrevole è disponibile in diverse versioni:
    - 1 anta con apertura a destra o a sinistra, con o senza pannello fisso
    - 2 ante con apertura centrale, con o senza pannello fisso
    Le ante scorrevoli si muovono in modo fluido e silenzioso grazie alla concezione del meccanismo della guida di scorrimento.

    La porta è dotata di un operatore ad alte prestazioni che gestisce i parametri della porta, i dispositivi di sicurezza e i sistemi di controllo periferici. Garantisce un funzionamento affidabile e può movimentare un’anta fino a 1 x 250 kg o 2 ante fino a 2 x 200 kg.

    Sono disponibili diversi spessori di telaio:
    - Telaio G25 per vetro semplice da 8 a 10 mm
    - Telaio G38 per vetro semplice da 8 mm a vetro isolante da 26 mm, con possibilità di integrazione della serratura
    Sono previste anche diverse soluzioni di installazione: su stipite, a parete o tra pareti, in base al progetto."

    Voce di capitolato
    • Fornitura e installazione di una porta scorrevole automatica tipo PORTALP RS12 CD G38

      Cassonetto compatta in alluminio estruso
      - altezza del meccanismo: 120 mm
      - cassonetto incernierata per apertura superiore o sistema a gancio inferiore per la manutenzione
      - guida di scorrimento dotata di boccole in gomma per ridurre rumori e vibrazioni
      - 2 carrelli per anta con rulli antideragliamento e sospensione regolabile

      L’operatore è dotato di:
      - alimentatore switching 110V-230V, 50-60 Hz, a basso consumo, compatibile con tutte le reti
      - motore brushless per un controllo preciso che assicura uno scorrimento fluido e silenzioso
      - batteria di emergenza per garantire il funzionamento in caso di blackout
      - modulo logico che gestisce i parametri della porta, comunica con le periferiche e fornisce diagnosi continua
      - tecnologia CAN bus per connessione di periferiche e riduzione delle interferenze

      Ogni anta è realizzata con:
      - profilo in alluminio da 38 mm compatibile con vetri fino a 26 mm, robusto e predisposto per serrature
      - vetro montato con guarnizioni in neoprene per una rapida rimozione in caso di rottura
      - guarnizioni a spazzola e in gomma sul fondo e sulla parte frontale per garantire la tenuta ermetica
      - bordi di protezione per le dita conformi alla norma EN 16005
      - finitura personalizzata secondo la scala RAL o anodizzata

      La porta è dotata di dispositivi di sicurezza per proteggere utenti e edificio:
      - sicurezza sul passaggio con sensori di movimento e presenza interni/esterni a doppia tecnologia (iperfrequenza e barriera a infrarossi monitorata)
      - sicurezza in apertura con barriere a infrarossi
      - modulo di uscita d’emergenza che utilizza energia meccanica intrinseca, conforme alle normative EN16005 / CO48
      - batteria di backup in caso di interruzione di corrente
      - chiusura elettromeccanica
      Serrature opzionali:
      - serratura a chiave, cilindro europeo
      - serratura multipunto RC2-EN1627

      Sistemi di controllo opzionali per facilitare l’uso e la gestione accessi:
      - controllo remoto tramite smartphone in modalità Bluetooth Low Energy
      - app dedicata per Android o iOS per la gestione delle porte automatiche e la diagnosi continua
      - consolle con display digitale da parete o integrata
      - selettore di modalità manuale a chiave
      - schede I/O aggiuntive per la gestione di periferiche o sistemi di controllo accessi

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoPORTALP-RS12-CD-G38
    • Famiglia di prodottoEntrance automatic doors
    • Gruppo di famiglia2-leaf sliding doors
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-11-07
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte automatiche
    • Clasificazione IFCPorta

    Disponibilità Regionale

    Asia Sud America Europa Africa Nord America