Pubblica i tuoi prodotti
Extruded Aluminum Sight Screen - 4" Deep - Horizontal Airfoil Tube Blade - HT-401
Pottorff

Extruded Aluminum Sight Screen - 4" Deep - Horizontal Airfoil Tube Blade - HT-401

Extruded Aluminum Sight Screen
4" Deep - Horizontal Airfoil Tube Blade

The HT-401 equipment screen incorporates a horizontal step-blade to match common building cladding systems and screen equipment from keeps screen equipment from line of sight. The HT-401 is available in a wide variety of finishes including custom color matching.

Voce di capitolato
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6063-T5 extruded aluminum.

    Frames: 4" x 1-1/2" x 0.081" thick (102 x 38 x 2) angle.

    Blades: 0.081" (2) thick airfoil tube style.

    Mullion: Concealed.

    Minimum Size: 12" x 12" (305 x 305)

    Maximum Size:
    Single Section: 60" x 144" (1524 x 3658) or 144" x 60" (3658 x 1524)
    Multiple Section: Unlimited


    Ratings

    Free Area: 9.6 ft2 (0.89 m2)

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoExtruded-Aluminum-Sight-Screen-4-Deep-Horizontal-Airfoil-Tube-Blade-HT-401
  • Famiglia di prodottoArchitectural Products
  • Gruppo di famigliaEquipment Screens
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-07-16
  • Numero di versione1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica
  • Codice Uniclass 2015Ss_25_50_45_45
  • Descrizione Uniclass 2015Louvre screen systems

Disponibilità Regionale

Nord America
Anguilla
Antigua e Barbuda
Aruba
Bahamas
Barbados
Belize
Bermuda
Canada
Costa Rica
Cuba
Curaçao
Dominica
El Salvador
Giamaica
Grenada
Groenlandia
Guadalupa
Guatemala
Haiti
Honduras
Isole BES
Isole Cayman
Isole Turks e Caicos
Isole Vergini Americane
Isole Vergini britanniche
Martinica
Messico
Montserrat
Nicaragua
Panamá
Porto Rico
Repubblica Dominicana
Saint Kitts e Nevis
Saint Martin
Saint Vincent e Grenadine
Saint-Barthélemy
Saint-Pierre e Miquelon
Santa Lucia
Sint Maarten
Stati Uniti
Trinidad e Tobago