Pubblica i tuoi prodotti
85671 PRESTO Safety Shower and Eye Wash Combo
Presto

85671 PRESTO Safety Shower and Eye Wash Combo

This product is to be used as first aid in case of burns, chemical contamination among others. This product should be placed as close as possible to the workstation. Shower head limiting water retention Eyewashers with integrated flow regulator 26L/min approx. Stainless steel collection bowl, with outlet Robust and efficient shower release handle
Voce di capitolato
  • Materials: brass and stainless steel, with a chemical-resistant polyester powder coating, EPDM eye rests
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico85671
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaShower
  • Data di pubblicazione2025-07-30
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)2398
  • Larghezza (mm)274
  • Profondità (mm)661
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America