Pubblica i tuoi prodotti
700 - Stainless Steel Louvered Grille
700 - Stainless Steel Louvered Grille
700 - Stainless Steel Louvered Grille
700 - Stainless Steel Louvered Grille

    700 - Stainless Steel Louvered Grille

    4.8 su 5 stelle4.8(5 recensioni)

    The 700 Series Louvered Grille uses adjustable (supply) or fixed (return) blades to control airflow and provide a supply or return unit with minimal see-through.

    Typical Applications

    Most commonly used in sidewall applications, 500/600/700 Series is available with both supply and return construction options. With a variety of different frame styles, the louvered grilles can easily be integrated into most ceiling and surface mount applications.

    Voce di capitolato
    • Construction Options

      • Material
        • Stainless steel
      • Models
        • Supply (710/720)
        • Return (730/735/710Z)
      • Blade spacing
        • 1/2 in. (735)
        • 3/4 in. (710/720/730/710Z)
      • Blade Deflection
        • 0° (710Z)
        • 45° (730/735)
      • Size
        • Minimum: 6 in. x 4 in.
        • Maximum (single piece): 48 in. x 48 in.
        • Oversized construction available with mullions and/or duct channels
      • Options
        • Fire rated (7xxFR)
        • Filter frame (7xxFF)
        • Filter frame, fire rated (7xxFFFR)
        • Insect screen (IS)
        • Light shield (LS)
        • Square to round adaptor (SR)
        • Return air silencer (RAS)
      Specifiche tecniche
      • Rif. Unico700-supply-return
      • Famiglia di prodottoGrilles
      • Gruppo di famigliaGrilles
      • TipoOggetto (oggetto singolo)
      • Data di pubblicazione2023-12-04
      • Numero di versione1
      Relativo a
      • Materiale principaleAcciaio inossidabile
      Classificazioni
      • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Canalizzazione
      • Clasificazione IFCBocchettone
      • Codice ETIMEC010633
      • Nome ETIMDisplacement grille
      • Codice Uniclass 2015Pr_70_65_04_03
      • Descrizione Uniclass 2015Air grilles
      • Codice CSI MasterFormat 201423 37 13
      • Titolo CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
      • Numero OmniClass23-33 49 23 13
      • Titolo OmniClassReturn Air Grilles