Pubblica i tuoi prodotti
540/640 - Residential Supply Grille
540/640 - Residential Supply Grille
540/640 - Residential Supply Grille
540/640 - Residential Supply Grille

    540/640 - Residential Supply Grille

    The 540/640 Residential Supply Grille is available with a standard or split section parallel blade damper. The front blades are individually adjustable for pattern direction control, while an integrated damper provides volume control. The 540/640 is ideally suited for apartment, condominium, or residential applications.

    Typical Applications

    Most commonly used in sidewall applications, 500/600/700 Series is available with both supply and return construction options. With a variety of different frame styles, the louvered grilles can easily be integrated into most ceiling and surface mount applications.

    Voce di capitolato
    • Construction Options

      • Material
        • Steel (540/540S)
        • Aluminum (640/640S)
      • Damper Style
        • Standard parallel blade (540/640)
        • Split section, dual operator (540S/640S)
      • Fastening
        • Countersunk screw holes
        • Lanced frame
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico540-640-residential-supply-grille
    • Famiglia di prodottoGrilles
    • Gruppo di famigliaGrilles
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-04-28
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioAlluminio
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Canalizzazione
    • Clasificazione IFCBocchettone
    • Codice ETIMEC010633
    • Nome ETIMDisplacement grille
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_65_04_03
    • Descrizione Uniclass 2015Air grilles
    • Codice CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Numero OmniClass23-33 49 23 13
    • Titolo OmniClassReturn Air Grilles