Pubblica i tuoi prodotti
LG - Lattice Grille
LG - Lattice Grille
LG - Lattice Grille
LG - Lattice Grille
LG - Lattice Grille

    LG - Lattice Grille

    Overview

    Lattice Grilles (LG) are available in a number of standard mesh patterns and can be fabricated in steel, stainless steel, or aluminum to suit the desired strength, corrosion and finish needs. 

    Typical Applications

    Lattice grilles are perfectly suited for retrofits, historical buildings, and applications where a thin profile is required. The thin design allows lattice grilles to cover other air distribution products to improve the aesthetic or minimize damage and tampering. 

    Voce di capitolato
    • Construction Options

      • Core Style
        • ½ in. mesh (LG50)
        • ¾ in. mesh (LG75)
        • 1 in. mesh (LG100)
        • 2 in. x ½ in. rectangular mesh (LG250)
      • Material
        • Steel - 14 gauge
        • Aluminum - 14 gauge
        • Stainless steel - 20 gauge
      • Size
        • Minimum: 6 in. x 4 in.
        • Maximum (one piece): 24 in. x 96 in.
        • Oversized construction available
      • Options
        • Integral damper
        • Heavy gauge construction
        • Custom core pattern
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicolg-lattice-grille
    • Famiglia di prodottoGrilles
    • Gruppo di famigliaGrilles
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-05-05
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioAlluminio
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Canalizzazione
    • Clasificazione IFCBocchettone
    • Codice ETIMEC010633
    • Nome ETIMDisplacement grille
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_65_04_03
    • Descrizione Uniclass 2015Air grilles
    • Codice CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Numero OmniClass23-33 49 23 15
    • Titolo OmniClassSupply Air Grilles