Pubblica i tuoi prodotti
MSGS - Maximum Security Steel Rod Grille
MSGS - Maximum Security Steel Rod Grille

    MSGS - Maximum Security Steel Rod Grille

    Overview

    Price MSGS Series steel security grilles with steel rod are engineered for use in maximum security applications and offer the appearance and performance of a linear bar diffuser.


    Voce di capitolato
      • Frame: 3/16" (5) hot rolled steel.
      • Louvers: 1/8" (3) x 1-1/2" (38) hot rolled steel bars on 1/4" (6) centers at 0° or 15° deflection with hardened steel rod mullions.
      • Sleeve: 12 gauge hot rolled steel, length as required. Stitch welded seams.
      • 4-Sided Mounting Frame: 1-1/2" x 1-1/2" x 3/16" (38 x 38 x 5) hot rolled steel angle frame shipped loose for field welding.


      Minimum

      6" x 6"
      (152 x 152)
      Maximum
      24" x 24"
      (610 x 610)

      Finish
      White Powder Coat

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicomsgs-steel-rod-type
    • Famiglia di prodottoGrilles
    • Gruppo di famigliaGrilles
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-04-23
    • Numero di versione1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Canalizzazione
    • Classificazione IFCBocchettone
    • Codice ETIMEC010633
    • Nome ETIMDisplacement grille
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_65_04_03
    • Descrizione Uniclass 2015Air grilles
    • Codice CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Numero OmniClass23-33 49 23 15
    • Titolo OmniClassSupply Air Grilles