Pubblica i tuoi prodotti
MSRRG - Maximum Security Risk Resistant Grille
MSRRG - Maximum Security Risk Resistant Grille
MSRRG - Maximum Security Risk Resistant Grille

    MSRRG - Maximum Security Risk Resistant Grille

    Overview

    All risk resistant grilles feature heavy-duty, all-welded construction and thread resistant cores, ideal for high security applications. Multiple core and mounting options allow flexibility for various installations.

    MSRRG maximum security risk resistant grilles feature a sight resistant core.

    Voce di capitolato
    • Construction Options

      • Material
        • Steel
      • Size
        • Varies Min. 6" x 6"
        • Max. 24" x 24"
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicomsrrg-maximum-security-risk-resistant-grille
    • Famiglia di prodottoGrilles
    • Gruppo di famigliaGrilles
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-10-29
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Canalizzazione
    • Clasificazione IFCBocchettone
    • Codice ETIMEC010633
    • Nome ETIMDisplacement grille
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_65_04_03
    • Descrizione Uniclass 2015Air grilles
    • Codice CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Numero OmniClass23-33 49 23 15
    • Titolo OmniClassSupply Air Grilles