Pubblica i tuoi prodotti
SDG - Spiral Duct Grilles
SDG - Spiral Duct Grilles
SDG - Spiral Duct Grilles
SDG - Spiral Duct Grilles
SDG - Spiral Duct Grilles
SDG - Spiral Duct Grilles
SDG - Spiral Duct Grilles
SDG - Spiral Duct Grilles
SDG - Spiral Duct Grilles

    SDG - Spiral Duct Grilles

    Spiral Duct Grilles (SDG) are designed to be mounted on round or spiral ducts without the use of transitions. Available with single or double deflection supply and perforated return options, the SDG is highly versatile.

    Typical Applications

    The SDG can be used for supply or return applications and is ideal for highly visible, exposed round or spiral duct mounting. With a variety of material finishes available, the SDG can be supplied to match the duct finish, combining architectural appeal with excellent performance characteristics.

    Voce di capitolato
    • Construction Options

      • Application
        • Supply (SDG/SDGE)
        • Return (SDGR/SDGER)
      • Material
        • Steel (SDG/SDGR)
        • Aluminum (SDG)
        • Galvanized (SDG/SDGR)
        • Extruded Aluminum (SDGE/SDGER)
      • Options
        • Air scoop (AS)
        • Opposed blade damper (VSC3)
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicosdg-spiral-duct
    • Famiglia di prodottoGrilles
    • Gruppo di famigliaGrilles
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-11-29
    • Numero di versione1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Canalizzazione
    • Clasificazione IFCBocchettone
    • Codice ETIMEC010633
    • Nome ETIMDisplacement grille
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_65_04_03
    • Descrizione Uniclass 2015Air grilles
    • Codice CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Numero OmniClass23-33 49 23 13
    • Titolo OmniClassReturn Air Grilles