Pubblica i tuoi prodotti
SHP - Shaped Diffuser - Triangle
SHP - Shaped Diffuser - Triangle
SHP - Shaped Diffuser - Triangle

    SHP - Shaped Diffuser - Triangle

    SHP series architectural slot diffusers are designed specifically for integration with Armstrong Ceilings DesignFlex™ Shapes ceiling systems. These 3-sided triangular and 4-sided parallelogram diffusers offer superior architectural design while meeting strict performance requirements. Shapes diffusers come with fully adjustable pattern controllers that can be field adjusted from the face of the diffuser to provide vertical, angular or horizontal throw, and can be gradually dampered or fully shut off in order to achieve a full 1, 2, 3, or 4-way air pattern.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoshaped-diffuser-tri
    • Famiglia di prodottoDiffusers
    • Gruppo di famigliaDiffusers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-02-20
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inCanada
    • Prodotto inCanada
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Canalizzazione
    • Clasificazione IFCBocchettone
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_65_04_02
    • Descrizione Uniclass 2015Air diffusers
    • Codice CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Numero OmniClass23-33 49 11
    • Titolo OmniClassVentilation Diffusers