Pubblica i tuoi prodotti
appendo APP 15
appendo APP 15
    Profilitec

    appendo APP 15

    Innovativo listello decorativo verticale brevettato, che, grazie alla particolare forma, consente di assolvere alla funzione di appendino. Da utilizzarsi negli ambienti piastrellati, dove consente di ottenere un duplice effetto decorativo e funzionale.
    Voce di capitolato
    • Profilo porta-asciugamani in alluminio estruso a sezione piena. Dimensioni barra (mm): LxBxH= 2700x8x15. Profilo fornito con kit di fissaggio in metallo. Finiture disponibili: Brillantata cromo (ASB); Argento brillantato sabbiato (ASXB); Champagne brillantato sabbiato (ACXB).
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoAPP15
    • Famiglia di prodottoWall profiles
    • Gruppo di famigliaListellos and Work Tops
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-09-18
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)2700
    • Larghezza (mm)15
    • Profondità (mm)8
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Prodotti in acciaio
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_05_95
    • Descrizione Uniclass 2015Wall hangings
    • Numero OmniClass23-13 17 00
    • Titolo OmniClassProfiles
    • Codice CSI UniFormat IIC30
    • Titolo CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES