Pubblica i tuoi prodotti
gocciolatoio Bordertec BSR
Profilitec

gocciolatoio Bordertec BSR

Profilo indicato nella finitura e protezione di marciapiedi e ballatoi. La sezione reversibile del profilo permette di utilizzare due differenti spessori di pavimentazione con lo stesso prodotto. Il profilo BSR può essere utilizzato in abbinamento con i supporti per pavimenti sopraelevati.
Voce di capitolato
  • Profilo gocciolatoio in alluminio estruso verniciato con polveri poliesteri, con funzione di finitura e protezione dei bordi perimetrali di camminamenti esterni. Dimensioni barra (mm): LxH= 2700x10+35; 2700x15+30; 2700x20+25; 2700x20+40; 2700x20+60; 2700x20+80; 2700x20+100. Finiture disponibili: - Alluminio verniciato: Grigio pastello (A22); Grigio pastello goffrato (A24); Grigio cemento goffrato (A25); Testa di moro goffrato (A64); Corten goffrato (A60); Grigio micaceo goffrato (A50). - Acciaio inox AISI 304 Finitura Lucida (IL). Disponibili raccordi angolari esterni ed elementi di giunzione .
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoBSR
  • Famiglia di prodottoSystems for balconies
  • Gruppo di famigliaBalcony perimeter profile
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-09-18
  • Numero di versione1
  • Larghezza (mm)2700
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Prodotti in acciaio
  • Numero OmniClass23-13 17 00
  • Titolo OmniClassProfiles
  • Codice CSI UniFormat IID2040
  • Titolo CSI UniFormat IIRain Water Drainage