Pubblica i tuoi prodotti
giunto Coflex CA
Profilitec

giunto Coflex CA

Giunto di frazionamento per posa a colla in materiale sintetico co-estruso. Ideato per frazionare aree piastrellate di grandi dimensioni in zone più piccole. La plastica morbida è sufficientemente resistente alla maggior parte degli agenti chimici presenti al momento della posa, all’usura, al tempo e ai raggi UV. Maniene sempre una buona flessibilità e resistenza agli attacchi dei funghi e dei batteri. Idoneo per uso interno ed esterno: offrono una limitata protezione al bordo del rivestimento. Situazione di applicazioni tipiche: negozi, aree ricreative come hotel, centri sportivi e scuole.
Voce di capitolato
  • Giunto di frazionamento per posa a colla in materiale sintetico co-estruso (Resinflex + Resinil), con parte a vista morbida e flangia di fissaggio più rigida. Dilatazione orizzontale massima (mm): +2/-2. Dilatazione verticale massima (mm): +1/-1. Adatto al transito di: Carrelli da supermercato, lettighe, carrelli portabagagli per aeroporti ed alberghi con ruote gommate. Autovettura che procede lentamente con carico sulla ruota di 600 kg senza incremento di carico dovuto all’azione di sterzo. Dimensioni barra (mm): LxH= 2700x6/8/10/12,5/15/20. Finiture disponibili per l'inserto in Resinil: Bianco puro (P11); Grigio cemento (P23); Beige (P32); Nero (P51).
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoCA
  • Famiglia di prodottoExpansion joints
  • Gruppo di famigliaThin bed applications
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-09-18
  • Numero di versione1
  • Larghezza (mm)2700
  • Profondità (mm)10
Relativo a
  • Materiale principaleAltro
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Prodotti in acciaio
  • Numero OmniClass23-13 31 21 19 11
  • Titolo OmniClassExpansion and Contraction Joints
  • Codice CSI UniFormat IIB1010
  • Titolo CSI UniFormat IIFloor Construction