Pubblica i tuoi prodotti
giunto coflex CTL
Profilitec

giunto coflex CTL

Giunto di dilatazione in metallo con inserto levigabile, molto resistente al passaggio di carichi. Ideale per il grès porcellanato, nei centri commerciali ed in tutte le grandi superfici. Valido con il marmo per la levigabilità. Grazie agli angoli in metallo protegge i maggiori danni ai bordi delle piastrelle. Le ali laterali metalliche sono state disegnate in maniera da assorbire e distribuire i carichi e le tensioni incidenti sulla superficie piastrellata. La zona di dilatazione ha una durezza di ottimo compromesso tra i requisiti di flessibilità e resistenza.
Voce di capitolato
  • Giunto di dilatazione in metallo con inserto levigabile. Dilatazione orizzontale massima (mm): +2/-1. Dilatazione verticale massima (mm): +1/-1. Dimensioni barra (mm): LxH= 2700x8/10/12,5/15/20/25/30. Finiture disponibili per l'inserto in EPDM: Nero (51); Grigio cemento (23); Beige (32). Disponibile in: - Alluminio naturale + Inserto levigabile in EPDM: Adatto al transito di: Carrelli da supermercato, lettighe, carrelli portabagagli per aeroporti ed alberghi con ruote gommate. Autovettura che procede lentamente con carico sulla ruota di 600 kg senza incremento di carico dovuto all’azione di sterzo. - Ottone + Inserto levigabile in EPDM: Adatto al transito di: Carrelli da supermercato, lettighe, carrelli portabagagli per aeroporti ed alberghi con ruote gommate. Autovettura che procede lentamente con carico sulla ruota di 600 kg senza incremento di carico dovuto all’azione di sterzo. Veicoli ( DIN 1072) con pneumatici gommati, che procedono lentamente, carico massimo sulla ruota come indicato nell’icona specifica calcolato su un’impronta ruota di 20 x 40 cm. - Acciaio inox lucido AISI 304 - DIN 1.4301 + Inserto levigabile in EPDM: Adatto al transito di: Carrelli da supermercato, lettighe, carrelli portabagagli per aeroporti ed alberghi con ruote gommate. Autovettura che procede lentamente con carico sulla ruota di 600 kg senza incremento di carico dovuto all’azione di sterzo. Veicoli ( DIN 1072) con pneumatici gommati, che procedono lentamente, carico massimo sulla ruota come indicato nell’icona specifica calcolato su un’impronta ruota di 20 x 40 cm.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoCTL
  • Famiglia di prodottoExpansion joints
  • Gruppo di famigliaThin bed applications
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-09-18
  • Numero di versione1
  • Larghezza (mm)2700
  • Profondità (mm)10
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Materiale secondarioAltro
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Prodotti in acciaio
  • Numero OmniClass23-13 31 21 19 11
  • Titolo OmniClassExpansion and Contraction Joints
  • Codice CSI UniFormat IIB1010
  • Titolo CSI UniFormat IIFloor Construction