Pubblica i tuoi prodotti
paragradino Stairtec FSF
Profilitec

paragradino Stairtec FSF

Profilo para-gradino che risolve in modo funzionale, proponendo soluzioni tecniche efficaci, pratiche e durature i problemi di esecuzione di scale con rivestimento in ceramica.
Voce di capitolato
  • Profilo para-gradino in alluminio con inserto in materiale sintetico antiscivolo preinstallato (certificazione antisdrucciolo R10). Dimensioni barra (mm): LxH= 2700x30x8/10/12,5. Finiture disponibili per l'inserto in Resinflex: Grigio (23); Beige (32); Nero (51). Disponibili tappi terminali.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoFSF
  • Famiglia di prodottoStair nosing profiles
  • Gruppo di famigliaWhile laying
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-09-18
  • Numero di versione1
  • Larghezza (mm)2700
  • Profondità (mm)30
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioAltro
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Prodotti in acciaio
  • Numero OmniClass23-17 23 17 11 13
  • Titolo OmniClassStair Nosings
  • Codice CSI UniFormat IIC20
  • Titolo CSI UniFormat IISTAIRS