Pubblica i tuoi prodotti
giunto Jointec GA
Profilitec

giunto Jointec GA

Giunto strutturale in alluminio a scorrimento. Progettato per sopportare movimenti strutturali di edifici di grandi dimensioni o composti. Sono in grado di collegare due parti semi-attaccate componenti uno stesso edificio o due diverse campate consentendo movimenti verticali, orizzontali e trasversali, a seconda degli assestamenti dell’edificio, siano essi ciclici o permanenti. Le componenti orizzontali a scorrimento, consentono il movimento ed evitano gli accumuli di polvere e sporco.
Voce di capitolato
  • Giunto strutturale a scorrimento in alluminio estruso. Spostamento orizzontale massimo (mm): +8/-7. Spostamento verticale massimo (mm): +5/-5. Adatto al transito di: Carrelli da supermercato, lettighe, carrelli portabagagli per aeroporti ed alberghi con ruote gommate. Autovettura che procede lentamente con carico sulla ruota di 600 kg senza incremento di carico dovuto all’azione di sterzo. Carrelli elevatori a forca e veicoli di trasporto (DIN 1055) con pneumatici in gomma piena, carico massimo sulla ruota come indicato nell’icona specifica calcolato su un’impronta ruota di 20 x 20 cm. Veicoli ( DIN 1072) con pneumatici gommati, che procedono lentamente, carico massimo sulla ruota come indicato nell’icona specifica calcolato su un’impronta ruota di 20 x 40 cm. Carrelli elevatori a forca e veicoli di trasporto con ruote in vulkollan o poliammide con carico sulla ruota come da diagramma riportato di seguito. Sono escluse le ruote interamente in metallo. Dimensioni barra (mm): LxH= 4000x20/50/70 ; Larghezza varco interno (mm)=54.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoGA
  • Famiglia di prodottoExpansion joints
  • Gruppo di famigliaStructural joints
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-09-18
  • Numero di versione1
  • Larghezza (mm)4000
  • Profondità (mm)74
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Prodotti in acciaio
  • Numero OmniClass23-13 31 21 19 11
  • Titolo OmniClassExpansion and Contraction Joints
  • Codice CSI UniFormat IIA
  • Titolo CSI UniFormat IISUBSTRUCTURE