Pubblica i tuoi prodotti
finitura Roundjolly RJ
Profilitec

finitura Roundjolly RJ

I profili ROUNDJOLLY perfezionano e proteggono il bordo delle piastrelle nell’esecuzione di spigoli esterni a pavimento o rivestimento. Con l’utillizzo dei ROUNDJOLLY si ottiene una finitura arrotondata, antinfortunistica e simmetrica. Profilo disponibile in alluminio, acciaio inox e ottone.
Voce di capitolato
  • Profilo di finitura con sezione a "quarto di cerchio". Versione in alluminio anodizzato con ancoraggio verticale brevettato con cava a coda di rondine. Finiture disponibili: - Alluminio anodizzato: Argento (AS); Oro (AO); Rame (AR); Titanio (AT); Brillantato cromo (ASB); Brillantato titanio (ATB); Brillantato oro (AOB); Brillantato rame (ARB). Dimensioni barra (mm): LxH= 2700x4,5/6/8/10/12,5/15. - Alluminio verniciato: Bianco puro (A11); Bianco (A12); Grigio chiaro (A21); Grigio pastello(A22); Grigio cemento (A23); Beige bahama (A31); Beige scuro (A32); Crema (A41); Avorio (A42); Nero (A51). Dimensioni barra (mm): LxH= 2700x4,5/6/8/10/12,5. - Alluminio verniciato goffrato: Bianco antico (A13); Grigio pastello (A24); Grigio cemento (A25); Tortora (A33); Micaceo (A50); Corten (A60); Testa di moro (A64); Nero opaco (A65); Kaki(A34). Dimensioni barra (mm): LxH=2700x8/10/11//12,5. - Acciaio inox AISI 304: Lucido (IL); Spazzolato (IS); Sabbiato (IX). Dimensioni barra (mm): LxH= 2700x4,5/6/8/10/12,5/15. - Ottone Cromato (OC). Dimensioni barra (mm): LxH= 2700x6/8/10/12,5. Per tutte le finiture sono disponibili le capsule per la realizzazione di chiusure e raccordi a 2 o 3 assi.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoRJ
  • Famiglia di prodottoMultipurpose profiles
  • Gruppo di famigliaProfiles for tiled coverings
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-09-18
  • Numero di versione1
  • Larghezza (mm)2700
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Prodotti in acciaio
  • Numero OmniClass23-13 17 00
  • Titolo OmniClassProfiles
  • Codice CSI UniFormat IIC30
  • Titolo CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES