Pubblica i tuoi prodotti
sguscia Sanitec SB-IL
Profilitec

sguscia Sanitec SB-IL

SANITEC SB-IL è un angolare interno in acciaio inox con funzione igienica, indicato nell’industria alimentare, luoghi pubblici ed ambienti soggetti a frequenti pulizie (cucine). Il profilo viene applicato prima della posa del pavimento e del rivestimento, perfettamente integrato nella parete. Grazie al particolare raggio di curvatura e alle caratteristiche di resistenza del materiale utilizzato, garantisce igiene e pulizia negli angoli interni tra pareti o tra parete e pavimento. Ideale quindi negli ambienti pubblici perché rispondente ai requisiti richiesti dalle vigenti normative igienico-sanitarie.
Voce di capitolato
  • Profilo reversibile di raccordo interno in Acciaio inox lucido AISI 304 con funzione di sguscia igienica. Raggio di curvatura = 16mm. Dimensioni barra (mm): LxH= 2700x8-8/10-10/12,5-12,5/8-10/8-12,5/10-12,5.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoSB-IL
  • Famiglia di prodottoWall profiles
  • Gruppo di famigliaInternal corner
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione1918-10-01
  • Numero di versione1
  • Larghezza (mm)2700
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Prodotti in acciaio
  • Codice CSI MasterFormat 201412 93 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Public Space Furnishings
  • Numero OmniClass23-13 17 00
  • Titolo OmniClassProfiles
  • Codice CSI UniFormat IIC30
  • Titolo CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES