Pubblica i tuoi prodotti
raccordo pavimenti Covertec SP
raccordo pavimenti Covertec SP
    Profilitec

    raccordo pavimenti Covertec SP

    I profili COVERTEC SP rifiniscono tecnicamente pavimenti posati pressoché allo stesso livello, coprendo eventuali difetti di taglio e di accostamento, ad esempio tra un pavimento in ceramica ed un pavimento in legno. Alcune versioni della serie COVERTEC SP, grazie alla particolare composizione della lega con cui sono realizzate, possono essere facilmente curvate manualmente in fase di posa permettendo di effettuare raccordi raggiati tra diversi pavimenti e di realizzare finiture decorative curve.
    Voce di capitolato
    • Profilo di raccordo tra pavimenti diversi con sezione ad estremità arrotondate per compensazione differenze di quota e gambo verticale "a freccia".
      Disponibile in:
      - Ottone estruso finitura Lucida (OL). Dimensioni barra (mm): LxBxH= 2700x14/20/26x7.
      - Ottone estruso finitura Cromata (OC). Dimensioni barra (mm): LxBxH= 2700x14/20x7.
      - Acciaio inox AISI 304 finitura Lucida (IL); Spazzolata (IS); Sabbiata (IX). Dimensioni barra (mm): LxBxH= 2700x14/20x7.
      - Alluminio anodizzato estruso finitura Argento (AS). Dimensioni barra (mm): LxBxH= 2700x14/20x7. 2700x9x4,5.
      - Alluminio rivestito finitura legno Sbiancato (RS); Acero (AC); Faggio (FA); Rovere(RO); Ciliegio (CI); Noce chiaro (NC); Noce scuro (NS); Wengé (WE). Dimensioni barra (mm): LxBxH= 2700x14/20x7.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSP
    • Famiglia di prodottoFloor profiles
    • Gruppo di famigliaTechnical junction for floors at same height
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione1918-10-01
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)7
    • Larghezza (mm)2700
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Prodotti in acciaio
    • Numero OmniClass23-13 17 00
    • Titolo OmniClassProfiles
    • Codice CSI UniFormat IIC3020
    • Titolo CSI UniFormat IIFloor Finishes