Pubblica i tuoi prodotti
paragradino Stairtec SWR
paragradino Stairtec SWR
paragradino Stairtec SWR
    Profilitec

    paragradino Stairtec SWR

    STAIRTEC SWR è un particolare fungo in acciaio inox con parte in vista circolare opportunamente zigrinata dalle dimensioni minimali che permette di personalizzare scale in legno o in marmo con un design innovativo e ricercato.
    Voce di capitolato
    • Accessorio para-gradino in Acciaio inox lucido AISI 303, certificato antisdrucciolo (R11) con disegno a sezione zigrinata. Dimensioni pezzo (mm): DxH= 25x11,35.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSWR
    • Famiglia di prodottoStair nosing profiles
    • Gruppo di famigliaInnovative solutions
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione1918-10-01
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1.6
    • Larghezza (mm)25
    • Profondità (mm)25
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Prodotti in acciaio
    • Numero OmniClass23-17 23 17
    • Titolo OmniClassStairs
    • Codice CSI UniFormat IIC20
    • Titolo CSI UniFormat IISTAIRS