Pubblica i tuoi prodotti
PROMATECT-L500 Smoke extraction
PROMATECT-L500 Smoke extraction
PROMATECT-L500 Smoke extraction
    Promat

    PROMATECT-L500 Smoke extraction

    PROMATECT-L500 smoke extraction duct

    All vertical and horizontal smoke extraction ducts made with our PROMATECT®-L500 non-combustible calcium silicate panels offer optimisation of installation, space and fire resistance.

    Voce di capitolato
    • Standard <2.30 x 0.85 m v1_230524
      Evidence
      EI30  VKF-Nr. 30491
      EI60  VKF-Nr. 30492
      EI90  VKF-Nr. 30494
      EI120 VKF-Nr. 30495

      Characteristics

      • Space-saving penetration
      • high operating pressures
      • large dimensions
      • large, ready-to-install inspection opening
      • VKF approved

      Promat-material
      • PROMATECT®-L500 fire protection building board
      • Promat® adhesive K84

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicopromatect-l500-smoke-extraction
    • Famiglia di prodottoDucts
    • Gruppo di famigliaPromat Switzerland
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2023-08-14
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)850
    • Larghezza (mm)2300
    Relativo a
    • Progettato inSvizzera
    • Prodotto inSvizzera
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Canalizzazione