Pubblica i tuoi prodotti
LINEAR® BATTENTE
LINEAR® BATTENTE
LINEAR® BATTENTE
LINEAR® BATTENTE
LINEAR® BATTENTE
LINEAR® BATTENTE
    Protek

    LINEAR® BATTENTE

    LINEAR® BATTENTE è il sistema per porte a battente che elimina completamente l’uso di qualsiasi stipite e coprifilo. Prevedere l’installazione di uno speciale pannello porta di spessore 50 mm che, raccordandosi perfettamente alla parete nella quale viene inserito, rappresenta la soluzione ideale per configurare i propri ambienti con stile e dare alla casa un indiscutibile tocco di moderno design. E’ possibile mimetizzare la porta utilizzando come pittura lo stesso colore della parete, oppure renderla un vero e proprio elemento d’arredo con finiture colorate o decorative.

    LINEAR® BATTENTE per pareti da intonaco e cartongesso è disponibile nelle seguenti misure:
    da 600 a 1000 mm in larghezza 
    da 2000 a 2700 mm in altezza (h 2700 mm disponibile CON E SENZA TRAVERSO SUPERIORE)

    Le misure intermedie realizzabili con un passo di 50 in 50 mm.

    Voce di capitolato
    • PROTEK LINEAR® BATTENTE

      TELAIO PER INTONACO E CARTONGESSO  

      Porta a battente filo muro composta da telaio in alluminio, pannello porta e ferramenta. Disponibile nelle versioni spingere e tirare, senso di apertura destro o sinistro. Telaio realizzato in alluminio estruso, anodizzato per assicurare elevate resistenza alle ossidazioni e adesione delle pitture murali.

      Il telaio ha sezione tubolare, che garantisce un’alta resistenza alla deformazione e presenta sulla superficie battute facilitanti il fissaggio delle lastre di cartongesso e zigrinature per l’ottimale presa dello stucco o dell’intonaco. Fornito di serie completo sia degli ancoraggi regolabili specifici per l’orditura del cartongesso che di zanche di ancoraggio regolabili per la posa in opera in muratura. Il telaio è fornito con pannelli distanziatori in OSB pre-assemblati, per garantire il mantenimento della perfetta squadratura durante la posa in opera.

      Pannello porta in tamburato, spessore 50 mm con intelaiatura perimetrale in abete “finger joint” che assicura grande rigidità, stabilità e resistenza meccanica.

      Il rivestimento di serie del pannello in carta melaminica bianca, assicura una superficie perfettamente liscia e priva di irregolarità per la finitura del pannello a richiesta del committente.

      Per altezze pari o superiori a mm 2400, il pannello porta è dotato di 2 tiranti verticali per garantire planarità.

      Predisposizione per 3 cerniere fino ad altezza 2350 mm, predisposizione per 4 cerniere per altezze superiori a 2350 mm. Cerniere a scomparsa regolabili sui tre assi (altezza, larghezza, profondità) per regolare perfettamente la luce perimetrale tra il pannello porta e la parete.

       

       

      Dimensioni luci di passaggio: L mm ………………. X H mm ……………….

       

       

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicolinear-swing
    • Famiglia di prodottoLINEAR®
    • Gruppo di famigliaLINEAR® SWING
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-04-08
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio zincato
    • Materiale secondarioIntonaco
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte scorrevoli
    • Clasificazione IFCPorta
    • Codice CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Doors and Frames

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Nord America Africa Sud America Oceania
    Albania
    Afghanistan
    Anguilla
    Algeria
    Argentina
    Australia
    Andorra
    Arabia Saudita
    Antigua e Barbuda
    Angola
    Bolivia
    Figi
    Austria
    Armenia
    Aruba
    Benin
    Brasile
    Guam
    Belgio
    Azerbaijan
    Bahamas
    Botswana
    Cile
    Isola Norfolk
    Bielorussia
    Bahrein
    Barbados
    Burkina Faso
    Colombia
    Isole Cook
    Bosnia ed Erzegovina
    Bangladesh
    Belize
    Burundi
    Ecuador
    Isole Marianne Settentrionali
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
    Corea del Nord