Pubblica i tuoi prodotti
4410 U100-40-15  for beams
Protektor

4410 U100-40-15 for beams

The PROTEKTOR U-connection profile serves to mount and connect stud profiles to the floor as well as to frame C-beam profiles. Dowelling at regular centres of 50.0 cm to the floor. There is also the possibility to mount the C-beam profiles to an existing wall. The material thickness of 1.5 or 2.0 mm of the U-connection profile is chosen depending on the supporting loads of the beam. For further questions regarding steel framing constructions feel free to contact one of our technical consultants of PROTEKTOR.
Voce di capitolato
  • Article number: 4410 Product name: U 100-40-15 Material: S 320 GD + Z Material thickness: 1,5 mm CE-certification: EN 1090-1 Weight: 2,06 Kg/m Fire reaction: A1 Standard lengths: 500 cm and special lengths on demand
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico4410_beams
  • Famiglia di prodottoconnecting profile
  • Gruppo di famigliaSteel Framing System (SFS)
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-05-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)100
  • Larghezza (mm)40
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Prodotti in acciaio
  • Clasificazione IFCTrave
  • Nome UNSPSCSteel beams
  • Codice UNSPSC30101704
  • Codice Uniclass 2015Ss_20_20
  • Descrizione Uniclass 2015Structural beams
  • Codice CSI MasterFormat 201405 12 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Structural Steel Framing
  • Numero OmniClass23-13 00 00
  • Titolo OmniClassStructural and Exterior Enclosure Products
  • Codice CSI UniFormat IIC1010
  • Titolo CSI UniFormat IIPartitions